Od pierwszego szkicu do gotowej atrakcji targowej
Kompaktowe urządzenie do grawerowania powstało z myślą o wykorzystaniu na targach w celu personalizacji na żywo materiałów reklamowych i tabliczek. Założenia konstrukcyjne: wysoka niezawodność, niewielkie wymagania konserwacyjne oraz szybka dostawa części zamiennych dzięki zastosowaniu standardowych komponentów.
⚙️ Budowa i zasada działania
Urządzenie zostało zaprojektowane jako klasyczny system bramowy (konstrukcja portalowa). Przy wymiarach zewnętrznych wynoszących ok. 400 x 400 x 400 mm jest zoptymalizowane pod kątem transportu, ale nadal oferuje obszar obróbki wynoszący 200 x 200 mm.
System 3-osiowy
Osie X i Y: te osie sterują pozycjonowaniem poziomym. Za napęd odpowiadają silniki krokowe NEMA17 i paski zębate (profil HTD 3M), co umożliwia uzyskanie prędkości do 330 mm/s.
Oś Z: służy do precyzyjnego ogniskowania lasera. Zastosowano tu śrubę pociągową toczną o skoku 2 mm, która dzięki momentowi obrotowemu silnika utrzymuje się w pozycji spoczynkowej.
System laserowy
Zainstalowano laser światłowodowy na podczerwień Atomstack R30 V2. Działa bezdotykowo i nadaje się do szerokiej gamy materiałów (metale, tworzywa sztuczne, szkło, drewno). Dzięki żywotności wynoszącej nawet 100 000 godzin system jest praktycznie bezobsługowy.